Netwerk-/serverrack TS IT met geventileerde deur, voorgemonteerd, met 19"-montageframe

Bestelnr.: DK 5509161

TS IT, geventileerd, met ruimteklimatisering. Inclusief praktijkgeoriƫnteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met 19"-montageframe voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

Elastisch klemprofiel

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

Bestelnr.:
DK 5509161
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren, dak en zijwanden: dompelgrondlak en poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, perforatie voor, sokkel: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-montageframes, voor en achter, in diepte verstelbaar
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Bodemframe
Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen, met kabelinvoer achter
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
Sokkelhoekstukken en zijplinten, geschroefd
Sokkelplinten voor de voor- en achterzijde alsmede hoek- en koppelafdekkingen meegeleverd
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte incl. sokkel
2.100 mm
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
87 mm / 165 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
745 mm
Design doors
geventileerd
Uitvoering 19"-niveau(s)
Montageframe, 19"
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
155,5 kg
Brutogewicht
161,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177706071
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, 19"-montageframe, geventileerd, BHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE, voorgemonteerd
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens