Steekplaatsafdekking voor C13- of C19-steekplaatsen

Bestelnr.: DK 7955010

Afsluiten niet-gebruikte steekplaatsen

Bestelnr.:
DK 7955010
Uitvoering
voor C13
Product omschrijving
Met de steekplaatsafdekking kunnen open, niet-gebruikte IEC 60 320 C13- resp. C19-steekplaatsen worden afgesloten. Het onbedoeld overbelasten van afzonderlijke fasen kan hierdoor worden voorkomen. De afdekking kan met behulp van het meegeleverde ontgrendelingsgereedschap (resp. sleufkopschroevendraaier) op elk gewenst moment weer worden verwijderd.
Materiaal
Kunststof (PA 66)
Kleur
RAL 9005
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,01 kg
Brutogewicht
0,018 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177684980
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Product omschrijving
PDUi Steekplaatsafdekking voor C13-steekplaatsen, kunststof, RAL 9005