- Bestelnr.:
- DK 7030200
- Uitvoering
- Met geïntegreerde infrarood toegangssensor. Voor de koppeling van een handgreep en/of een CMC III kaartlezer.
- Product omschrijving
- Met de CMC III CAN-bus-access kunnen elektromagnetische handgrepen en leessystemen met het CMC III-systeem of de IoT-interface worden verbonden. Op een CMC CAN-bus-access kan altijd een handgreep en optioneel een CMC III-leessysteem worden aangesloten. De CMC III CAN-bus-access beschikt over een geïntegreerde infrarood sensor voor de statusbewaking van de deur. De elektromagnetische handgreep wordt door de CMC III bewaakt en bestuurd. Wanneer een leessysteem is aangesloten, kunnen de handgrepen via cijfercodes of een transponderkaart worden vrijgegeven. Met een leessysteem kunnen tot zestien handgrepen voor deuren tegelijkertijd worden beheerd.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken en besturen van elektromagnetische handgrepen op kasten in IT- en industriële omgevingen alsmede in de gebouwentechniek
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- Statusindicatie door geïntegreerde LED
- Via de netwerkinterface van de CMC III of de IoT-interface zijn de actuele meetwaarden per browser, SNMP of OPC-UA worden op te roepen en kunnen instellingen worden aangegeven
- Automatische alarmering per e-mail, SMS of SNMP-Trap bij overschrijden van een grenswaarde
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
- Levering
- CMC III CAN-bus access
Installatie- en korte bedieningshandleiding
Bevestigingsmateriaal voor montage in de kast
Montageclips voor montagerailbevestiging
Befestigingsmateriaal voor vlakke delen
Bevestigingstoebehoren
Bevestigingsmateriaal voor montage aan de kast
- Interfaces bussysteem
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Interfaces
- RJ12
- Vlaksteker voor CMC III lezer
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 16
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 16
- Afmetingen
- Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,212 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III CAN-Bus Unit Access