Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Bestelnr.: SK 3412800

Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.

Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Bestelnr.:
SK 3412800
Uitvoering
dakmontage
Product omschrijving
Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan de energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.
Voordelen
Energiebesparing dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Technische gegevens
Meer informatie, handleidingen en technische gegevens over de vermelde afzonderlijke componenten vindt u op de betreffende artikelpagina’s
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Bundel, bestaande uit deze afzonderlijke componenten:
IoT-interface (3124.300)
Temperatuursensor (3124.400)
Verbindingskabel (7030.091)
Kabelhouder met klittenband (7111.350)
Dakmontage-koelaggregaat (3485.730)
Nuttig koelvermogen L30 L22
1.600 W
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen
0,75 kW
Aansluiting (elektrisch)
Steekbare aansluitklemmenstrook
Afmetingen
Breedte: 700 mm
Hoogte: 308 mm
Diepte: 560 mm
Inschakelduur
100 %
Temperatuurregeling
e+ Controller
Protocollen
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
24 bar
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 54 met vouwfilter
Intern circuit IP 54 met vouwfilter
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 0,56 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 0,37 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
38 kg
Brutogewicht
54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79
Douanetariefnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
Blue e+ IT voor IT-toepassingen, 1,6 kW-pakket, bestaande uit de volgende losse componenten: dakmontage-koelaggregaat (3485.730), IoT-interface (3124.300), temperatuursensor (3124.400), verbindingskabel (7030.091), kabelhouder met klittenband (7111.350), BHD: 700x308x560 mm
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Quick guide
Databladen
Safety data sheet refrigerant
Technisch systeemhandboek