Ri4Power – systeemoplossingen

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Eenvoudige inbouw, perfecte aanrakingsbeveiliging, veilige scheiding.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Afdekking Set voor verdelerrails (lastscheiderstrokenveld Jean Müller)

Ontworpen voor de opname van apparatuur van Jean Müller.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Railsteun voor lastscheiderstrokenveld

Railsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Systeemstroomrail E-Cu

Lengte: 2400 mm/rail.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Montagerail Set voor de afdekking van verdelerrails (lastscheiderstrokenveld Jean Müller)

Noodzakelijk voor montage van de verdelerrail.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Scheidingswand voor lastscheiderstrokenveld

Nodig voor de interne opbouw van het lastscheiderveld en vormt de scheiding tussen de aansluitruimte en de apparaatruimte.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Afdekstrook voor lastscheiderstrokenveld (kabelrangeerruimte)

Schermt het hoofdrailsysteem in de kabelrangeerruimte af en maakt zo het veilig aansluiten van kabels en leidingen mogelijk.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Afdekking Set voor de afdekking van verdelerrails (lastscheiderstrokenveld Jean Müller)

Ter afdekking van het verdeelrailsysteem van een lastscheiderstrokenveld, ontworpen voor de opname van apparatuur van ABB (type SlimLine) of Siemens (type 3NJ62). De 200 mm hoge afdekstroken voor railkoper scheiden de railkoperruimte vingerveilig in...

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Scheidingsplaat voor lastscheiderstrokenveld

Voor onderverdeling van de railkoperruimte en NH-schakelstrokenruimte (functieruimte).

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Frontplint voor lastscheiderstrokenveld

Dekken de boven- en onderzijde van het inbouwbereik van de NH-lastscheiderstroken aan de voorzijde af, ventilatie-openingen zijn geïntegreerd.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Verdelerrail voor lastscheiderstrokenveld

Voor inbouw in het lastscheiderstrokenveld, passend op de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS.

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Verdelerrail 30 x 10 mm

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Verdelerrail PLS 1600

Lastscheiderstrokenveld-uitrusting

Afdekstrook voor NH-zekeringlastscheiderstroken/NH-lastscheiderstroken

Voor het realiseren van een montagevlak voor de individuele toepassing van een aanrakingsbeveiliging aan de voorzijde.