RiLineX-koppelset voor basismoduul

Bestelnr.: RX 9360103

Koppelset kort, zonder railkoppeling

Bestelnr.:
RX 9360103
Voordelen
Schaalbare systeemlengten met basismodulen
Eenvoudige montage
Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden
Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
null
Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 35745
Levering
Eindelement board links en rechts
Boardmoduul-afdekking
Boardmoduul-bodemplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
9365.003
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
1,752 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RX-koppelset voor RiLineX-basismoduul, zonder verbindingselementen (enkelvoudige koppeling)
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie