RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9362315

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 3 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde. Inclusief elektronische zekeringbewaking.

Bestelnr.:
RX 9362315
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor 60 mm railsystemen
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Hoge nominale spanning 800 V ready
Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Smeltpatronen
NH 3
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 348,6 mm
Diepte: 134,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Aantal polen
3-polig
Vervuilingsgraad
3
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelasting
47,58 MJ/m²
Vermogensverlies max.
101 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,7 kg
Brutogewicht
4,83 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,255
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,08
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 3, 630 A, 3-polig, schroef M10, met zekeringbewaking 800 V
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions