- Artikelnummer:
- SV 9340.240
- Product omschrijving
- Voor het aanhouden van de volgens UL 508 vereiste luchtwegen voor "feeder circuits". Voor vlak railkoper met een railhartafstand van 60 mm alsmede PLS 800/1600.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Voor één railkoperverbinding zijn 2 verdeelprofielen benodigd
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,038 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177565562
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414