- Artikelnummer:
- DK 7955.110
- Uitvoering
- PDU Basic
- Product omschrijving
- Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 970 mm
- Aantal contactdozen en type
- 24 x C13 / 4 x C19
- Contactdozen
- 24 x Contrastekker CEI C13
4 x IEC-contrasteker C19
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Richtlijnen
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,133 kg
- Brutogewicht
- 3,333 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177684911
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU internationaal, uitvoering basic, 1 fase 16A, ingang CEE, uitgang 24xC13 en 4xC19, L=970 mm, minimale behuizingshoogte 1200 mm