- Bestelnr.:
- AS 4055922
- Uitvoering
- Bewerking van wandkasten
Bewerking van vlakke delen
Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
Automatische gereedschapscontrole
DIN-gereedschap
Pneumatische spaninrichting
USA-uitvoering
- Product omschrijving
- De Perforex Milling Terminal is een CNC-machine met 4 assen. De machine dient voor het modificeren van standaard kasten en biedt een automatische bewerking van vlakke en kubusvormige delen. Daarnaast dient de machine voor het aanbrengen van bijv. boringen, schroefdraad en uitsparingen. De Perforex Milling Terminal 2101 biedt de meeste flexibiliteit van de MT-serie. Alle wand- en vloerstaande kasten zijn met deze machine te bewerken.
- Voordelen
- Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
- Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
- Dataconsistentie dankzij netwerkgebaseerde software
- Eenvoudige bediening door overzichtelijke HMI en een 24"-display
- Automatische gereedschapswisseling en geïntegreerde meting van de gereedschapslengte
- Gereedschapsparende bewerking dankzij minimaalsmeersysteem en aandrukschotel
- Automatische spaanafzuiging bij het boren en frezen
- Met de krachtige spindel is een snelle, exacte en betrouwbare bewerking gewaarborgd
- Intuïtief spansysteem met pneumatische spaninrichting – geoptimaliseerd voor kast-/behuizingscomponenten
- Levering
- De Perforex MT S wordt projectgerelateerd geconfigureerd
- Bewerkbaar materiaal
- Aluminium
- Staal
- Roestvaststaal
- Kunststof
- Koper
- Machineopties
- Signaalzuil 4055.954
- Toegang zijkant 4055.952
- Draagarmsysteem 4055.951
- Kubusbewerking 2000 mm 4055.953
- 2 extra nulpunten voor de bewerking van meerdere onderdelen 4050.066
- Machinebesturing
- Opdrachtregeling met Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Bediening met Rittal HMI
- Veiligheid
- Veiligheidshek volgens DIN EN ISO 13857
- Optische beveiliging aan de voor- en achterzijde van de machine
- Veilig afremmen van de assen, ook bij uitval van de spanning
- Interfaces
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import van DXF-gegevens
- Opmerking
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Montagevlak
- Breedte: 4.600 mm
Hoogte: 2.450 mm
Diepte: 3.750 mm
- Persluchtaansluiting
- 6 bar
- Gewicht werkstuk bij bewerking van vlakke delen (max.)
- 250 kg
- Gewicht werkstuk bij bewerking van kasten/behuizingen (max.)
- 300 kg
- Aantal gereedschapsplaatsen
- 21
- Bewerkingsnauwkeurigheid
- ± 0,2 mm
- Snelheid X-/Y-as
- 60.000 mm/min
- Snelheid Z-as
- 12.000 mm/min
- Spindeltoerental (max.)
- 21.000 rpm
- Spindelvermogen (max.)
- 11 kW
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominale stroom max.
- 6,2 A
- Nominale spanning
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- Bewerkingssnelheid (max.)
- 1.500 mm/min
- Afmetingen spanbare behuizingen min.
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 140 mm
- Afmetingen spanbare behuizingen max.
- Breedte: 1.400 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 1.600 mm
- Afmetingen spanbare vlakke onderdelen min.
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 1,25 mm
- Afmetingen spanbare vlakke onderdelen
- Breedte: 2.450 mm
Hoogte: 1.700 mm
Diepte: 5 mm
- Max. bewerkbare oppervlakken bij kasten/behuizingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2.300 kg
- Brutogewicht
- 2.720 kg
- Douanetariefnummer
- 84596110
- EAN
- 4028177971448