Lasercentrum Perforex LC 3030

Artikelnummer: AS 4050.335

Perforex lasercentra zijn speciaal ontwikkeld voor een geautomatiseerde mechanische bewerking van standaardkasten. De Perforex LC is gespecialiseerd in de 3D-laserbewerking van kubusvormen en een contactloze, trillingsarme bewerking. Ook de bewerking van montageplaten, inclusief schroefdraadboringen, is mogelijk.

Artikelnummer:
AS 4050.335
Uitvoering
USA-uitvoering
Product omschrijving
Perforex lasercentra zijn speciaal ontwikkeld voor een geautomatiseerde mechanische bewerking van standaardkasten. De Perforex LC is gespecialiseerd in de 3D-laserbewerking van kubusvormen en een contactloze, trillingsarme bewerking. Ook de bewerking van montageplaten, inclusief schroefdraadboringen, is mogelijk.
Voordelen
3D-kubusbewerking zonder herpositioneren van het werkstuk
Geen aantasting of verkleuring van de snijranden bij de bewerking van roestvaststaal
Het snijden van gelakte plaatdelen is zelfs mogelijk bij lastige contouren zonder dat er lakbeschadigingen of verkleuringen optreden
Productassortiment van wandkasten tot aan vloerstaande kasten
Aanrakingsvrije en trillingsarme bewerking zonder slijtage van gereedschap
Inspannen van de werkstukken is niet nodig
Bewerkingssnelheid bij roestvaststaal 20 x sneller dan bij traditionele freesprocessen
Ergonomisch werken door de uitschuifbare montagevlakken voor bewerking van behuizingen en vlakken delen
Gelijktijdige bewerking van 5 vlakken
Technische gegevens
Laserpointer (hulplaser) straling laserklasse 1
Zeer kleine snijbreedte van slechts ca. 0,3 mm
Klasse 4 laser
Levering
Lasercentrum
Compressor
Lasercel
Filtersysteem
Bedieningseenheid
Bewerkbaar materiaal
Roestvaststaal
Plaatstaal
Aluminium
Machinebesturing
Werkplaatsprogrammering
Veiligheid
Lasercel zonder dak voor het realiseren van laserklasse 1. Bediening mogelijk door hiervoor opgeleid personeel, geen laserdeskundige nodig
Veiligheidsdeur
Interfaces
EPLAN Pro Panel
Overname van DXF-formaten
Rittal Configuration System
Opmerking
Het veiligheidsdak (4050.317) voor de lasercel is beslist noodzakelijk, wanneer er van bovenaf zicht op de machine is.
Het beoordelen van de standplaats door een deskundige Rittal-technicus voor de selectie en het vastleggen van de laseruitvoering is noodzakelijk
Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak
Breedte: 3.900 mm
Hoogte: 3.800 mm
Diepte: 10.500 mm
Stralingsvermogen max.
300 W (CW) resp. 3000 W (pulsen)
Pulsenergie (max.)
30 J
Pulsduur max.
50 µs bij 300 W vermogen
Golflengte
1.070 nm
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
3 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
3 mm
Max. bewerkbare materiaaldikte aluminium
3 mm
Besturingsspanning (DC)
24 V
Nominaal vermogen
3 kW
Nominale spanning
400 V, 3~, 60 Hz
Max. machinable area of cubes
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 800 mm
Diepte: 2.250 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4.500 kg
Brutogewicht
4.500 kg
Douanetariefnummer
84561190
EAN
4028177957541
ECLASS 8.0
36620404