Railkoperbewerking

Snel, exact en ergonomisch buigen, ponsen en knippen van stroomrails van koper en aluminium.

Accessoires – bewerking van stroomrails

Accessoires – bewerking van stroomrails

Pons

In combinatie met matrijzen kunt u met de ponsen ronde gaten met een diameter van 6,6 mm tot 21,5 mm in stroomrails ponsen.

Matrijs

Matrijzen moeten worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende ponsen. Hiermee kunnen ronde gaten in stroomrails worden gestanst.

Voetschakelaar

Voetschakelaar inclusief aansluitkabel, voor gebruik met railkoperbewerkingsapparatuur uit de CW 120-S-serie.

Hydraulische cilinder

De hydraulische cilinder is ideaal voor het maken van uitsparingen in plaatstaal en roestvrij staal. Hij wordt gebruikt in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M.

Hydraulische slang

De hydraulische slang maakt in combinatie met de hydraulische cilinder het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten mogelijk in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.

Steunrol voor railkoper

Steunrol voor gebruiksvriendelijke bediening bij het op maat snijden van stroomrails met de CW 120-S.

Ponsen en matrijzen voor sleuven

Voor het aanbrengen van sleuven tot max. 21 x 18 mm in stroomrails.

Splitter-ponsset, metrisch, voor roestvrij staal met drievoudige splitsing

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Splitterpons, rond, voor roestvrij staal, met drievoudige splitsing

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Ponsset, PG, voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Splitterpons, rond, voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Pons, vierkant, voor plaatstaal

Voor het ponsen van vierkante uitsparingen

Perforator, vierkant voor plaatstaal

Voor het ponsen van vierkante uitsparingen

Pons, speciale contour, voor plaatstaal

Voor het ponsen van uitsparingen met een speciale contour

Pons, zware verbindingsstukken, voor plaatstaal

Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen voor verbindingsstukken

Ponsset, metrisch, voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Pons rond, voor plaatstaal, met drievoudige splitsing

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Ponssets, M12 - M40, voor plaatstaal, met drievoudige splitsing

Voor het ponsen van ronde uitsparingen