Draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT L

Bestelnr.: AS 4051192

Met de volautomatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L5 T kunnen draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² worden bewerkt. Dit omvat het op lengte snijden, strippen, krimpen en de projectgerichte markering van de draden. De voltooide draden worden via het Wire Handling System (WHS) aangevoerd. Het WHS is een volautomatisch draadverdelingssysteem. De in de Wire Terminal WT just-in-time geproduceerde draden worden via perslucht sequentieel naar maximaal vier bedradingswerkplekken getransporteerd.

Bestelnr.:
AS 4051192
Uitvoering
Wire Terminal WT L5 T (draadtransporteenheid Wire Handling System)
Product omschrijving
Met de volautomatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L5 T kunnen draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² worden bewerkt. Dit omvat het op lengte snijden, strippen, krimpen en de projectgerichte markering van de draden. De voltooide draden worden via het Wire Handling System (WHS) aangevoerd. Het WHS is een volautomatisch draadverdelingssysteem. De in de Wire Terminal WT just-in-time geproduceerde draden worden via perslucht sequentieel naar maximaal vier bedradingswerkplekken getransporteerd.
Voordelen
Draadproductie volgens Just-in-Time- en Just-in-Sequence-principe
Tijd- en middelenbesparing door de automatische draadtoevoer
Stapsgewijze instructies voor de technicus met Eplan Smart Production
Minimaliseren van fouten bij de order picking op de werkplek door directe adressering
Technische gegevens
Toevoer van 5 adereindhulzen via toevoerbak
Crimpbereik 0,5 mm² (AWG 20): crimplengte 8 mm (0,31 in.) en 10 mm (0,39 in.)
Crimpbereik 0,75 mm² (AWG 18): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
Crimpbereik 1 mm² (AWG 17): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
Crimpbereik 1,5 mm² (AWG 16): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
Crimpbereik 2,5 mm² (AWG 14): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
Draaduitvoer via het geïntegreerde Wire Handling System
De Wire Terminal WT L kan draden met een lengte van 150 mm tot 10 m verwerken
De Wire Terminal WT L is geschikt voor opnamen van een draadinvoerblok
Levering
Machineframe en binnenbehuizing
Bedieningseenheid
1 x oscillerende toevoerbak WT 16 voor 0,5 mm²
2 x oscillerende toevoerbak WT 20 voor 0,75/ 1,0 mm²
2 x oscillerende toevoerbak WT 29 voor 1,5/ 2,5 mm²
Draadverdelingssysteem Wire Handling System
Bewerkbaar materiaal
Soepele koperkabels volgens EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Adereindhulzen met kunststofkraag volgens DIN 46228-4 en multinorm
Opmerking
Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
De standaard levering van de Wire Terminal is inclusief ondersteuning van de talen Duits en Engels
De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
Technische wijzigingen voorbehouden
Machineopties
Draaddepot WT Tube 12 (4051.218)
WT-printer IQ.JET zwart 4051281
WT-printer IQ.JET wit 4051280
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Besturingsspanning (DC)
24 V
Opgenomen vermogen (ca.)
1 kW
Cyclustijd
11 s
Draden per uur ca.
320
Montagevlak
Breedte: 2.170 mm
Hoogte: 1.870 mm
Diepte: 1.080 mm
Douanetariefnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Product omschrijving
Volledig automatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L5 T (draadtransporteenheid voor het Wire Handling System)