Crimpautomaat L8

Bestelnr.: AS 4050452

Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen.

Bestelnr.:
AS 4050452
Uitvoering
Touchscreen display
Product omschrijving
Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen.
Voordelen
Eenvoudige bediening
Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen
Geen stilstandtijd door automatische verwisseling van gereedschap
Verwerking van speciale bedrading mogelijk
Eenvoudige en snelle montage
Automatische herkenning van de doorsnede
Technische gegevens
Doorsnedebereik 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Crimplengte 8 mm (0,31 inch)
Invoerlengte 35 mm (1,378 inch)
Verwerking van adereindhulzen met kunststofkraag in speciale afmetingen mogelijk
Levering
Crimpautomaat L8
1 oscillerende toevoerbak 0,5 - 1,5 mm²
1 oscillerende toevoerbak 1,5 - 2,5 mm²
Opmerking
Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
Afmetingen
Breedte: 390 mm
Hoogte: 460 mm
Diepte: 330 mm
Persluchtaansluiting
5,5 bar
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen
110 VA
Persing
Trapeziumvormige crimp
Cyclustijd
1,5 s
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
34,6 kg
Brutogewicht
34,67 kg
Douanetariefnummer
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Product omschrijving
AS Cripex L8 Krimpautomaat 0,5-2,5 mmm²
Documentatie
Handleiding