Met uitsparing 390 x 40 mm (2 HE) of 390 x 20 mm (1 HE) met borstelstrip, montagemogelijkheid van kabelfixatiebeugels.
- Bestelnr.:
- DK 7140535
- Product omschrijving
- Voor een comfortabele, eenvoudige kabelgeleiding tussen twee bereiken die door een inch-montageniveau van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld tussen het voorste en achterste bereik van het 19"-montageniveau.
- Toepassingsgebieden
- Voor afsluiting van en gelijktijdige kabelgeleiding in montagezones in 1 HE, 19"-montagestandaard
- Materiaal
- Plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB - Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
RAL 7035
- Montage-uitsparing
- Breedte:390 mm
Hoogte:20 mm - Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,43 kg
- Brutogewicht
- 0,475 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Kabeldoorvoerpaneel