Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Bestelnr.:
- VX 8640030
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Diepte: = 300 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12
- Gewicht/VE
- 0,614 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,614 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958920
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelplinten, zijkant, voor kastdiepte 300 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 9005
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding