Bedieningsdeurbehuizing plaatstaal met scharnierend paneelfront van aluminium. Beschermklasse IP 54. Zonder draagarmaansluiting.
- Bestelnr.:
- CP 6462500
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Frame en frontplaat: aluminium - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Frame en frontplaat: blank geëloxeerd - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing zonder draagarmaansluiting
Aan de zijkanten aangebrachte montageprofielen
Aan de voorzijde met uitsparing en gemonteerde, eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke frontplaat met frame van aluminium, rechts scharnierend, aan de binnenzijde geschroefd
Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk - Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 249 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Aantal sluitingen
- 2
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12,068 kg
- Brutogewicht
- 12,703 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505