- Bestelnr.:
- PC 8366000
- Materiaal
- Behuizing, deur, inbouwveld, toetsenbordhouders: plaatstaal
Handgrepen, decoratieplinten: kunststof
Deurprofielen: aluminium
- Levering
- Kast, deur, deur achter
Toetsenbordschuiflade
Zichtdeur boven
Legbord
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 636 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 112,1 kg
- Brutogewicht
- 118 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501