Sokkel, compleet Plaatstaal, voor AE, universele lessenaar TP

Bestelnr.: SO 2828200

Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.

Bestelnr.:
SO 2828200
Product omschrijving
Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Levering
4 hoekstukken
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
1 plint voor/achter à 200 mm
2 plinten voor/achter à 100 mm
4 plinten zijkant à 100 mm
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Diepte: 279 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,217 kg
Brutogewicht
10,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177032972
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AE Sokkel voor AE Wandkast, compleet, voor kastbreedte 800 mm en -diepte 300 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7022
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens