Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Bestelnr.:
- SZ 2500435
- Uitvoering
- Doorgaande bedrading, 3-polig (met contraconnector en aansluitconnector)
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Oranje
- Lengte
- 200 mm
- Afmetingen
- Lengte: 200 mm
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,065 kg
- Brutogewicht
- 0,074 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ doorgaande bedrading voor contactdoos 3-polig, L: 200 mm, 100-240V AC
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring