Montageplaat-diepteverstelling voor KS

Bestelnr.: KS 1481000

Traploos verstelbaar. In plaats van de montageplaat kan op deze manier ook een railsysteem worden gemonteerd.

Bestelnr.:
KS 1481000
Product omschrijving
Traploos verstelbaar. In plaats van de montageplaat kan op deze manier ook een railsysteem worden gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: KS
Diepte: ≤ 200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,32 kg
Brutogewicht
0,344 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177007154
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
KS Montageplaat-diepteverstelling voor KS wandkasten 1423/1434/1446/1449/1467/1432/1444/1448/1466.500, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet