Rail voor interieuropbouw

Bestelnr.: SZ 6730720

Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.

Bestelnr.:
SZ 6730720
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
900 mm
Opmerking
Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
Geschikt voor
Behuizingstype: Lessenaar CX
Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,76 kg
Brutogewicht
2,993 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177983557
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Rail voor interieuropbouw, voor CX, BH: 1000 mm
Documentatie
Handleiding