Kabelopvang, variabel voor kastonafhankelijke montage

Bestelnr.: DK 7016150

Voor kastonafhankelijke montage, variabele bevestiging van 450 tot 800 mm voor een flexibele opvang van kabels in twee uitvoeringen: als C profiel of hamerkoprail.

Bestelnr.:
DK 7016150
Uitvoering
Hamerkoprail
Product omschrijving
Variabele bevestiging van 450 tot 800 mm voor een flexibele opvang van kabels in twee uitvoeringen. Bevestiging mogelijk aan systeem- en montagechassis, maar ook direct op montageplaten en andere vlakke delen te schroeven.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
1,043 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Variabele bevestiging van 450 tot 800 mm voor een flexibele opvang van kabels in twee uitvoeringen. Bevestiging mogelijk aan systeem- en montagechassis, maar ook direct op montageplaten en andere vlakke delen te schroeven.