Kabelbaan voor TX Colocation-rack

Bestelnr.: TX 5502140

Kabelbaan voor Rittal TX Colocation-racks. Voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting, met geïntegreerde multifunctionele boring.

Bestelnr.:
TX 5502140
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Als alternatief schroefbaar
Geïntegreerde multifunctionele boring voor de bevestiging van kabelgeleidingselementen
Geïntegreerde bevestigingsboring voor het vastzetten van de PDU’s in het 7 HE-raster via een slobgat
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
47 HE
Geschikt voor
Behuizingstype: TX Colocation Rack
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
9 kg
Douanetariefnummer
85389099
EAN
4028177971592
ETIM 9
EC000047
Product omschrijving
TX Colo PDU-/kabelbaan, 47 HE