Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 okt 2021
- Bestelnr.:
- DK 7241500
- Product omschrijving
- Voor een splitterloze verdeling van glasvezel-breakout-kabels. De kabels kunnen aan de "hamerkopjes" aan de achterzijde worden opgevangen. Voor kabelgeleiding en overtollige kabelopslag in de box worden 4 zelfklevende kabelclips meegeleverd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Breakout-box
Kabelgeleidingsclips
Bevestigingstoebehoren voor patchpanels - Inbouwdiepte
- 250 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Brutogewicht
- 1,684 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
- Glasvezel-breakout-box, 1 HE