Telescooprails voor legborden voor montage op VX-kastframes en om naderhand te monteren bij bestaande VX en TS-toepassingen

Artikelnummer: DK 7051.000

Voor naderhand ombouwen van vast ingebouwde legborden naar volledig uittrekbaar door vervangen van de aanwezige bevestigingsbouten of inbouwrail (hoogbelastbare uitvoering) door de telescooprails.

Artikelnummer:
DK 7051.000
Product omschrijving
Ook bij vast ingebouwde legborden achteraf eenvoudig te monteren. Hiertoe worden de aanwezige bevestigingsbouten of montagerails (hoogbelastbaar) vervangen door telescooprails.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Suitable for component shelf depth
300 mm
Belastbaarheid
50 kg
Opmerking
In te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster en te arreteren.
Leveringseenheid
2 st.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentatie
Handleiding