Inbouwset, in diepte verstelbaar voor 19"-legborden

Bestelnr.: DK 7063850

Inbouwset voor legborden en schuifladen, in diepte instelbaar.

Bestelnr.:
DK 7063850
Product omschrijving
De inbouwset wordt afhankelijk van de afstand tussen de twee 19"-niveaus in de diepte tussen de gebogen, L-vormige profielen of 19"-montageframes vastgeschroefd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Niveauafstand
550 ‐ 850 mm
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,852 kg
Brutogewicht
2,052 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177147614
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Inbouwset, in diepte verstelbaar, voor 19 inch legborden, 19 inch-niveauafstand 550-850 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet