- Artikelnummer:
- AS 4050.318
- Uitvoering
- Meerijdend gereedschapsmagazijn met 6 magazijnplaatsen
Gereedschapshouder
Extra aandrijfeenheid
- Product omschrijving
- Draadsnijoptie voor het aanbrengen van tapgaten met het Perforex lasercentrum LC.
- Voordelen
- Bewerking van projecten met schroefdraadboringen mogelijk
- Snelle en automatische ombouw van laserfunctie naar draadsnijfunctie door de opname van een extra bewerkingskop
- Levering
- Schroefdraadboor
Incl. spaneenheden voor M3 – M10
- Bewerkbare hoogte (max.)
- 600 mm
- Materiaaldikte
- 5 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050330
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Product omschrijving
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.