- Artikelnummer:
- AS 4050.315
- Uitvoering
- Perforex LC 3015
- Product omschrijving
- Perforex lasercentra zijn speciaal ontwikkeld voor een geautomatiseerde mechanische bewerking van standaardkasten. De Perforex LC is gespecialiseerd in de 3D-laserbewerking van kubusvormen en een contactloze, trillingsarme bewerking. Ook de bewerking van montageplaten, inclusief schroefdraadboringen, is mogelijk.
- Voordelen
- 3D-kubusbewerking zonder herpositioneren van het werkstuk
- Geen aantasting of verkleuring van de snijranden bij de bewerking van roestvaststaal
- Het snijden van gelakte plaatdelen is zelfs mogelijk bij lastige contouren zonder dat er lakbeschadigingen of verkleuringen optreden
- Productassortiment van wandkasten tot aan vloerstaande kasten
- Aanrakingsvrije en trillingsarme bewerking zonder slijtage van gereedschap
- Inspannen van de werkstukken is niet nodig
- Bewerkingssnelheid bij roestvaststaal 20 x sneller dan bij traditionele freesprocessen
- Ergonomisch werken door de uitschuifbare montagevlakken voor bewerking van behuizingen en vlakken delen
- Gelijktijdige bewerking van 5 vlakken
- Technische gegevens
- Laserpointer (hulplaser) straling laserklasse 1
- Zeer kleine snijbreedte van slechts ca. 0,3 mm
- Klasse 4 laser
- Materiaal
- Roestvaststaal
Plaatstaal
Plaatstaal, poedercoating - Levering
- Lasercentrum
Compressor
Lasercel
Filtersysteem
Bedieningseenheid - Bewerkbaar materiaal
- Roestvaststaal
- Plaatstaal
- Aluminium
- Machinebesturing
- Werkplaatsprogrammering
- Veiligheid
- Lasercel zonder dak voor het realiseren van laserklasse 1. Bediening mogelijk door hiervoor opgeleid personeel, geen laserdeskundige nodig
- Veiligheidsdeur
- Interfaces
- EPLAN Pro Panel
- Overname van DXF-formaten
- Opmerking
- Het veiligheidsdak (4050.317) voor de lasercel is beslist noodzakelijk, wanneer er van bovenaf zicht op de machine is.
- Het beoordelen van de standplaats door een deskundige Rittal-technicus voor de selectie en het vastleggen van de laseruitvoering is noodzakelijk
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Montagevlak
- Breedte: 3.900 mm
Hoogte: 3.800 mm
Diepte: 10.500 mm - Stralingsvermogen max.
- 150 W (CW) resp. 1500 W (pulsen)
- Pulsenergie (max.)
- 15 J
- Pulsduur max.
- 50 µs bij 150 W vermogen
- Golflengte
- 1.070 nm
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 3 mm
- Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
- 3 mm
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominaal vermogen
- 1,5 kW
- Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Breedte: 1.270 mm
Hoogte: 2.250 mm
Diepte: 800 mm - Montagevlak
- Breedte: 3.900 mm
Hoogte: 3.800 mm
Diepte: 10.500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84561190
- EAN
- 4028177804760
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Product omschrijving
- Perforex LC 3015 Laser centre (150/1500W)
Lasercentrum Perforex LC 3030
Artikelnummer: AS 4050.315
Perforex lasercentra zijn speciaal ontwikkeld voor een geautomatiseerde mechanische bewerking van standaardkasten. De Perforex LC is gespecialiseerd in de 3D-laserbewerking van kubusvormen en een contactloze, trillingsarme bewerking. Ook de bewerking van montageplaten, inclusief schroefdraadboringen, is mogelijk.