HSK-K-MULTI

Artikelnummer: SZ 1.597.1220.70

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk

Artikelnummer:
SZ 1.597.1220.70
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Dichtring: Elastomeer
Kleur
Lichtgrijs
RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar) met extra O-ring
Draadmaat NPT
1/2"
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Montage-instructie
IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
13 mm
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
15 kg
Douanetariefnummer
85389099
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-MULTI, NPT, 1/2" NPT/16, aantal boringen 6 x 4, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100