R-FS

Artikelnummer: SZ 1.236.0907.11

Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap

Artikelnummer:
SZ 1.236.0907.11
Product omschrijving
Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Binnendraad PG
7 mm
Buitendraad PG
9 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
2 kg
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring R-FS, PG, van PG 9 naar PG 7, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80