Wij leveren 's werelds meest efficiënte klimaatbeheersingsoplossingen om de koolstofvoetafdruk van uw apparatuur, machines en systemen te helpen verkleinen.

Efficiënte machine- and proceskoeling met de Blue e+ chillers

Blue e+ chillers kunnen uw energie-efficiëntie aanzienlijk verbeteren dankzij hun toerentalgeregelde componenten. Deze innovatieve aandrijf- en besturingstechnologie maakt energiebesparingen tot 70% mogelijk in vergelijking met koelsystemen met een heetgas-bypassregeling. Een andere nieuwe functie is de compacte microchannel-technologie in de warmtewisselaar (condenser). Door het grotere oppervlak voor warmte-uitwisseling tussen het koelmedium en de omgevingslucht ten opzichte van het volume, is er tot 55% minder koudemiddel nodig.

Technologie die het verschil maakt

Energie-efficiëntie dankzij DC-invertertechnologie

Baanbrekende klimaatregeling.

  • Actief koelcircuit met toerentalgeregelde componenten voor vraaggestuurde vloeistofkoeling
  • Hoge regelnauwkeurigheid dankzij vraaggestuurde DC-invertertechnologie met twee regelmodi
  • Pompen met uiterst efficiënte IE3-motoren
  • Invertergestuurde radiale ventilator

Milieuvriendelijk.

  • Dankzij het gebruik van microchannel-technologie, is tot 55% minder koudemiddel nodig.

Transparente efficiëntievergelijking.

  • Geoptimaliseerde energie-efficiëntieverhouding (verhouding tussen koelvermogen en gebruikt elektrisch vermogen) van 2,41 (gemeten volgens DIN EN 14511).

Maximale flexibiliteit

Een apparaat voor alle spanningen en netten, wereldwijd toepasbaar dankzij de DC-invertertechnologie

Wereldwijd toepasbaar:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Breed temeratuurbereik van -5 °C tot +50 °C
  • Flexibele vermogensregeling (20-100%)

Internationale toelatingen en certificeringen:

  • cULus Listed
  • CB-Report
  • UKCA
  • EAC

Montage en installatie:

  • Compact, modulair ontwerp voor een minimale voetafdruk (0.29 m²)
  • Handgrepen voor eenvoudig tranport en positionering
  • Hijsogen voor makkelijke montage
  • Uitgebreid assortiment accessories

Centrale, efficiënte vloeistofkoeling met een hoge mate van temperatuurnauwkeurigheid:

  • Nauwkeurige temperatuurregeling (± 0.5 K) is standaard geïntegreerd
  • Langere levensduur dankzij componentvriendelijke koeling

Geïntegreerde veiligheidsfuncties zorgen voor verbeterde operationele betrouwbaarheid:

  • Stromingssensor: De stromingssensor meet het werkelijke debiet. Extra functionaliteit omvat evaluatie van de energie-efficiëntie en vroegtijdige detectie van hydraulische storingen (vervuiling of verstoppingen in het systeem).
  • Vulstandbewaking:Vulstandbewaking maximaliseert de operationele betrouwbaarheid voor een hogere beschikbaarheid en bedrijfsstijd van de installatie. De signalering vindt plaats via het touchscreen display.
  • Overstroomventiel: De geïntegreerde  overstroomventielen zorgen voor een constante circulatie van koelwater wanneer apparatuur is aangesloten en de pomp draait.

Eenvoudig onderhoud en reparatie:

  • Modulair ontwerp voor optimale beschikbaarheid van alle componenten
  • Een wereldwijd servicenetwerk en wereldwijde beschikbaarheid van reserveonderdelen: Snelle responstijden zijn gegarandeerd, met 150 servicelocaties en meer dan 1.000 service-experts wereldwijd.
  • Lagere opslag- en logistieke kosten
  • Toegang op afstand via de IoT-interface voor onderhoud/initiële beoordeling van het systeem

Eenvoudige bediening met industrieel touchdisplay:

  • Snelle configuratie en systeemberichten in platte tekst
  • Interactieve menubegeleiding en navigatie in 21 talen
  • Snelle beschikbaarheid van gegevens

Snelle projectplanning:

  • Alle gegevens en macro's (P8/Fluid) zijn beschikbaar in het EPLAN Data Portal (ePulse)
    Lees meer
  • Alle ontwerptekeningen beschikbaar in Cadenas
    Lees meer

Slimme interfaces:

  • Rittal Scan & Service app: Snelle diagnose ter plaatse
  • IoT-interface: Bewaking op afstand
  • RiDiag III: Apparaatstatusanalyse via USB voor onderhoudstechnici

Digitale voordelen voor een kleinere ecologische voetafdruk

Toegevoegde waarde door holistisch denken – Blue e+ S chillers helpen uw processen nog soepeler te laten verlopen met slimme apps & services.

Verbind uw smartphone via NFC met de chiller om de gegevens van het apparaat door te sturen, of scan de QR-code om alle relevante productinformatie in één oogopslag te bekijken:

  • Snellere configuratie en inbedrijfstelling van uw chillers
  • Serviceberichten genereren en verzenden
  • Verlanglijsten met accessoires en reserveonderdelen genereren en verzenden

De IoT-interface is een centraal onderdeel voor slimme netwerken van Rittal-koeloplossingen of sensoren die worden gebruikt om de omgevingsomstandigheden te bewaken. Uitgerust met een breed scala aan interfaces en protocollen, verzamelt en verzendt de interface gegevens naar IT-systemen op een hoger niveau of systemen voor lokale bewaking van de staat van de machines.

  • Efficiënter, door optimale integratie van koelaggregaten, Blue e+ chillers en sensoren in Industrie 4.0-toepassingen
  • Sneller, dankzij naadloze communicatie van de sensor naar de cloud
  • Betrouwbaarder, door koppeling met overkoepelende monitoring- of energiebeheersystemen

Lees meer

Toepassingen

Onze oplossingen voor chillers openen een breed scala aan toepassingsmogelijkheden.
Voorconfigureerde opties betekenen kortere leveringstijden en een meer gestroomlijnd bestelproces.

Bereik maximale efficiëntie met de opties "outdoor" en "Free Cooling".

De optie "outdoor" maakt buitenopstelling van de chiller mogelijk

  • Optionele bescherming tegen weersinvloeden met UV-bestendige lakafwerking en beschermd aanraakscherm
  • Aluminium behuizing met IP54-beschermingsklasse voor bescherming tegen omgevingsinvloeden zoals stof, vuil en vochtigheid
  • Groot toepassingsbereik van -20 °C tot 45 °C
  • Geïntegreerd verwarmingselement voor voorverwarming van het medium

Tot 90% minder koolstofvoetafdruk dankzij optioneel gebruik van de "Free Cooling-unit".

  • Het componentvriendelijke hybride koelsysteem kan de energie-efficiëntie nog verder verbeteren (vooral bij buitenopstelling, waar een hoge Delta T kan worden bereikt tijdens de wintermaanden).
  • Gegarandeerde naleving van de ecodesignrichtlijn (SEPR van 6,6 > 3,2% met de optie "Free Cooling")

De optie "Free Cooling" kan worden gebruikt met de standaardbehuizing of in combinatie met de optie "Outdoor".

Lees meer

"

Onze chillers leveren de energie die u nodig hebt voor de energietransitie

Chillerapplicaties voor de elektromobiliteits- en waterstofindustrie (H₂O)

Toepassingen zoals High Power Charging (HPC) voor elektrische auto's, waterstoftankstations voor brandstofcelvoertuigen en koelsystemen voor batterijopslag vereisen allemaal actieve koeling, waarin een chiller kan voorzien. Door deze chillers uit te rusten met een Free Cooling-unit, zijn aanzienlijke energie- en CO₂-besparingen haalbaar. De elektriciteit die gebruikt wordt voor koeling is dan groen.

Voordelen van efficiënte vloeistofkoeling

Rittal Blue e+ chiller

  • Specifiek ontworpen voor buitengebruik en perfect voor dit soort toepassingen
  • Deze energiezuinige chillers helpen u uw ecologische voetafdruk te verkleinen en zijn geschikt voor netwerkintegratie en bewaking op afstand
  • Zelfs de standaardversie heeft een nauwkeurige temperatuurregeling (± 0,5 K)

Referenties

Bewezen besparingspotentieel dankzij geavanceerde technologieën.

Lang GmbH

50 procent minder energieverbruik per machine

CNC-frees- en -graveermachines van Lang GmbH zijn wereldwijd in gebruik. En wereldwijd is er vraag naar energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dankzij de Blue e+ chillers van Rittal kon de machinebouwer een belangrijke stap in deze richting zetten. Het...

Blue e+ chillers

Blue e+ chillers

Centraal en economisch koelen en beschikbaar stellen van het koelmedium (meestal water). Chillers worden toegepast in ruimten waar een grote hoeveelheid warmte vrijkomt.

"We zijn echt onder de indruk van de energie-efficiëntie van de Blue e+ chiller. Hij heeft ons in staat gesteld ons energieverbruik met 50 procent te verminderen in vergelijking met een vergelijkbaar concurrerend product. We waarderen ook de zeer goede toegankelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden."

Jonathan Bechez, koeltechnisch adviseur bij de fabriek van Renault Le Mans

"We waren echt onder de indruk van de opmerkelijke energie-efficiëntie van de nieuwe Blue e+ chillers van Rittal, ze betekenen een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere versies."

Alexander Saar, algemeen directeur bij AXA

"In onze directe vergelijking van de nieuwe Blue e+ chiller met een heetgas-bypass-unit steeg de EER-waarde van 2,62 naar 4,49. Procentueel komt dit neer op een indrukwekkende winst van 71,37%. Over een gebruiksperiode van 5.000 uur komt dit neer op een energiebesparing van meer dan 2.400 kWh, of een kostenbesparing van 410 euro."

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, onderzoeksassistent aan de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Würzburg-Schweinfurt

Wij zijn er voor u.

Wij beantwoorden graag al uw vragen met betrekking tot de duurzame Blue e+ koeltechnologie.