RiMatrix Micro Data Center

Compact ontwerp, krachtige prestaties

Het RiMatrix Micro Data Center is een van de meest compacte IT-infrastructuren op de markt. De vooraf geconfigureerde, modulair aanpasbare oplossingen zullen zeker indruk maken. Met geïntegreerde koeling, stroomvoorziening en beveiligingsfuncties biedt het een snelle installatie, uitzonderlijke energie-efficiëntie en betrouwbare werking, zelfs in de meest uitdagende omgevingen.

Level E MDC

Bescherming tegen fysieke bedreigingen

Als modulaire IT-kluis beschermt ons Level E Micro Data Center jouw gegevens tegen fysieke bedreigingen zoals brand, water en stof, maar ook tegen menselijke bedreigingen zoals ongeoorloofde toegang en vandalisme. Een keuze uit verschillende formaten, uitbreidbaarheid en aanpasbare klimaatbeheersingsoplossingen bieden flexibiliteit en zorgen tegelijkertijd voor maximale bescherming van uw gegevens.

CS Toptec

Allround bescherming tegen all weersomstandigheden.

In de outdoorsector biedt onze CS Toptec betrouwbare bescherming tegen de elementen voor uw RiMatrix Micro Data Center. Met een koelvermogen tot 4,9 kW en in totaal vier vooraf geconfigureerde varianten is er voor elke locatie een oplossing. De passieve koeling met gepatenteerde hybride koeltechnologie levert een gemiddelde energiebesparing van 30% op.

VX IT

Individueel configureerbaar

Met een ruime keuze aan schaalbaarheidsopties en compatibiliteit met verschillende koelsystemen is de VX IT het ideale platform voor ons RiMatrix Micro Data Center. Het rack is gebaseerd op een modulair concept en kan volledig worden aangepast aan uw specifieke behoeften, waardoor het ideaal is voor elke netwerk- en servertoepassing.

Wij versterken jouw IT-infrastructuur

Maximale efficiëntie in een compacte ruimte: de toekomst van edge-toepassingen

Ruimtebesparende datacenters met maximaal vier racks

Snelle data, snelle besluitvorming: Kritische processen vragen om realtime dataverwerking – of het nu gaat om productie, smart cities of patiëntbewaking in ziekenhuizen. Door de IT-infrastructuur op locatie te plaatsen, profiteer je van minimale vertraging, hoge bandbreedte en betrouwbare fouttolerantie.

Het RiMatrix Micro Data Center biedt vooraf geconfigureerde oplossingen voor compacte datacenters met maximaal vier racks.
Perfect afgestemd op jouw behoeften – en Rittal staat voor je klaar vanaf de eerste planning tot en met de ingebruikname van het systeem.

Schalbaar warmteverlies in KW

Uitvoercategorieën

1.6 – 5.8 kW

Koelvermogen van 1,6 kW tot 5,8 kW

  • Complete OT-oplossing
  • Indoorvariant voor kleine tot middelgrote IT-toepassingen
  • Passieve koeling met gepatenteerde hybride koeltechnologie
  • Tot 30% energiebesparing bij kamertemperaturen tot 25°C
  • Verschillende montagemogelijkheden met een koelvermogen tot 5,8 kW
  • Eenvoudig te installeren

5.5 – 7.9 kW

Koelvermogen van 5,5 kW tot 7,9 kW

  • Complete OT-oplossing
  • Indoor variant voor middelgrote IT-toepassingen
  • Efficiënte koeling met koud water voor een lagere ecologische voetafdruk
  • Verschillende installatiemogelijkheden: direct aangesloten op de koudwatervoorziening of met een geschikte chiller
  • Tot 7,9 kW koelvermogen met redundantie beschikbaar
  • Eenvoudig schaalbaar tot 2 of 4 racks
  • Varianten in een beveiligde kluis beschikbaar

12 – 53 kW

Koelvermogen van 12 kW tot 53 kW

  • Complete OT-oplossing
  • Indoorvariant voor middelgrote tot grote IT-toepassingen
  • Koeling via lucht/water-warmtewisselaars
  • High-density koeling tot 53 kW
  • Eenvoudig schaalbaar voor oplossingen tot 4 racks
  • Ook beschikbaar in varianten tot 30 kW in een beveiligde behuizing

Heb je een hogere output nodig?

Heb je grotere capaciteitsbehoeften? Ontdek dan ons krachtige RiMatrix Data Center – ontworpen voor maximale prestaties en eindeloze mogelijkheden.

Op maat gemaakte oplossingen voor jouw bedrijf

Projecten

Dankzij het Micro Data Center van Rittal konden we de voorgestelde locatie gebruiken, wat ons veel tijd, energie en kosten bespaarde.

Anjanesh Babu, IT Project Manager in GLAM (Oxford University)

Bijzondere situaties vragen om bijzondere oplossingen

Behuizings- en Outdooroplossingen

Real-time data, ongeacht de locatie

De RiMatrix Micro Data Centers zijn ondergebracht in robuuste outdoor-behuizingen en worden geplaatst op de exacte locatie waar data wordt gegenereerd – zelfs buiten. Omdat je geen omweg via centrale datacenters hoeft te maken, wordt data in real-time verwerkt, blijven vertragingen minimaal en is de bandbreedte constant hoog. Zelfs data-intensieve toepassingen draaien vlot, perfect beschermd tegen weersinvloeden en externe bedreigingen. Daarmee zijn ze ideaal voor uitdagende toepassingen zoals Industry 4.0, autonome voertuigen en smart cities, waar betrouwbaarheid en snelheid cruciaal zijn.

  • Complete OT-oplossing
  • Outdoorvariant voor kleine tot middelgrote IT-toepassingen
  • Passieve koeling met gepatenteerde hybride koeltechnologie
  • Koelvermogen tot 5 kW
  • Eenvoudig te installeren

Ultieme bescherming

Als systeemuitval geen optie is, heb je maximale bescherming en beschikbaarheid nodig. De Level E RiMatrix Micro Data Centers staan lokaal en dicht bij de bron van de data. Ze zorgen voor een stabiele werking en beschermen gevoelige gegevens tegen brand, water en fysieke inbraak. Bedrijven met kritieke processen profiteren van continue operationele stabiliteit om essentiële activiteiten betrouwbaar te waarborgen.

  • Complete OT-oplossing
  • High-security variant voor kleine en middelgrote IT-toepassingen
  • Beschikbaar met een koelvermogen tot 7,9 kW, afhankelijk van de gekozen klimaatoplossing. Aanvullende varianten zijn ook mogelijk.
  • Tot 30 kW eenvoudig koelvermogen voor high-performance scenario’s
  • Eenvoudig schaalbaar van 1 tot 4 racks

Perfect op elkaar afgestemde systemen voor schaalvergroting

Jouw voordeel bij het opschalen

Referenties

Lidl Finland

Zo slim kan shopping zijn

Weer geen koffie in het schap, terwijl dit al een poosje boven aan het boodschappenlijstje staat. Bij LIDL in Finland zal dit niet gebeuren, want daar zorgt de IT van Rittal dat de schappen continu goed zijn gevuld.

Contact