Omschakeling koelmiddel

Koelmiddel met een laag GWP - een eenvoudige aanpassing aan uw klimaatregelingstechnologie

Omschakeling koelmiddel

Koelmiddel met een laag GWP - een eenvoudige aanpassing aan uw klimaatregelingstechnologie

Strengere wetgeving zoals de F-gasverordening zorgt ervoor dat industriële bedrijven voortaan een sleutelrol moeten spelen in het stimuleren van klimaatbescherming. Het doel is om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Als bedrijven concurrerend willen blijven op de wereldmarkt, dan moeten ze snel actie ondernemen. Bij Rittal begrijpen we dit urgentiegevoel maar al te goed. Daarom schakelen we ons hele assortiment klimaatregelingsproducten nu al stap voor stap over op het milieuvriendelijkere koelmiddel R-513A.

Moeiteloos omschakelen en vervangen van koelmiddel zonder extra moeite of kosten

Door om te schakelen op een ander koelmiddel zorgen we ervoor dat uw productie niet alleen blijft voldoen aan de relevante wetgeving, maar ook de weg vrijmaakt voor een duurzamere toekomst.

De omschakeling is van invloed op het standaardassortiment koelaggregaten van Rittal die behoren tot de Blue e+ en Blue e serie. Bovendien schakelen onze Blue e+ en Blue e chillers ook geleidelijk over op het koelmiddel R-513A. De enige uitzondering zijn onze Blue e+ S-koelaggregaten met een vermogen tussen 0,3 en 1,0 kW, omdat deze al het koelmiddel R-513A bevatten.

Er zijn geen extra kosten of moeite aan verbonden voor u - noch met betrekking tot nieuwe schema's, noch met betrekking tot gewijzigde bestelnummers van de artikelen. We streven ernaar om deze overgang voor u zo eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk te maken, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.

Voordelen van het gebruik van het koelmiddel R-513A

lager aardopwarmingsvermogen (GWP): Het koelmiddel R-513A heeft een veel lagere GWP-waarde dan het koelmiddel R134a. De GWP-waarde voor R134a was 1430, vergeleken met slechts 631 voor R-513A. Bij onze chillers is de GWP-waarde zelfs met 70% gedaald (van 2088 voor R410a tot 631 voor R-513A).

Dit betekent dat onze producten voldoen aan de strenge eisen van de Amerikaanse markt, waar vanaf 1 januari 2025 een GWP-waarde van minder dan 700 geldt voor koelaggregaten en vanaf 1 januari 2026 voor chillers (al van kracht in Californië en Washington vanaf 1 januari 2024). Ons productassortiment voldoet ook aan de vanaf 1 januari 2025 van toepassing zijnde regelgeving in Canada, nl. een GWP-waarde kleiner dan 750 voor koelaggregaten.

We willen onze energie-efficiënte, milieuvriendelijke koeloplossingen blijven ontwikkelen en koelmiddelen gebruiken die voldoen aan alle toekomstige wereldwijde voorschriften op het gebied van milieubescherming. U kunt er dus op vertrouwen dat u in veilige handen bent. Nu en in de komende jaren.

Belangrijk om te weten: De regelgeving geldt alleen voor nieuwe units - U kan bestaande apparatuur nog tot 2032 gebruiken en onderhouden met de koelmiddelen R134a/R410a. Vanaf dan geldt een onderhouds- en serviceverbod voor apparatuur die koelmiddelen gebruikt met een GWP-waarde van meer dan 750.

Uw voordelen

  • Toekomstbestendig: U voldoet nu al aan de toekomstige wettelijke vereisten die van toepassing zijn in zowel Europa als de VS.
  • Duurzaam: Door een koelmiddel te gebruiken dat milieuvriendelijker is, vermindert u de koolstofvoetafdruk van uw bedrijf.
  • Wereldwijde afzetmogelijkheden: Met een GWP van minder dan 700 biedt ons assortiment klimaatregelingsoplossingen onbeperkte toegang tot markten overal ter wereld.

Wist u dat u zich moet registreren op het F-gasportaal van de Europese Unie voor de in- en uitvoer van koelmiddelen die F-gassen bevatten?

Wij staan voor u klaar!

Hebt u vragen? Neem contact met ons op. We beantwoorden graag al uw vragen over de F-gasverordening en de omschakeling van koelmiddelen.