A distribuição de energia é a espinha dorsal das instalações industriais modernas, dos data centers e das infraestruturas prediais. . Com as soluções de sistemas da Rittal e o software de engenharia da Eplan, você planeja sua Quadro de baixa tensão em conformidade com a norma IEC 61439.
Com a Rittal e a Eplan
Desenvolva a distribuição de energia de forma segura, eficiente e preparada para o futuro
A Rittal e a Eplan fornecem a infraestrutura e as ferramentas digitais que permitem planejar sua distribuição de energia com rapidez, implementá-la com segurança e operá-la com confiabilidade.
Distribuição de energia
Distribuição de energia: testada, flexível e segura
Desafios dos sistemas modernos de distribuição de energia
A eletrificação, a digitalização e o avanço das energias renováveis estão transformando fundamentalmente as exigências relacionadas à distribuição de energia. Atualmente, quem projeta um sistema de distribuição elétrica precisa estar preparado para enfrentar com segurança quatro desafios centrais.
Nossas soluções para distribuição de energia
Do sistema de barramentos ao quadro de baixa tensão de até 6.300 A: a Rittal fornece os componentes de infraestrutura com ensaios de tipo necessários para que você desenvolva sua distribuição de energia de forma personalizada. Do sistema de barramentos ao quadro de baixa tensão de até 6.300 A: a Rittal disponibiliza componentes de infraestrutura com ensaios de tipo para a criação de soluções de distribuição de energia sob medida para cada aplicação.
Ri4Power – Solução de sistema para quadros de baixa tensão
IT-Power – Distribuição de energia para data centers
Energy Monitoring – Controle transparente do consumo de energia
Sistemas de armazenamento de energia para um fornecimento de energia flexível
Suas vantagens com a Rittal
Três diferenciais fazem da Rittal um parceiro sólido para a sua distribuição de energia.
Modularidade para atender qualquer necessidade
Planejamento simplificado com a ferramenta gratuita RiPower
Com ensaios de tipo em conformidade com a IEC 61439
Planejamento e implementação da sua instalação de distribuição de energia
Comece agora com o nosso configurador RiPower e projete seu quadro de baixa tensão de forma rápida e precisa. Ou utilize nosso serviço Design-in e conte com especialistas qualificados para desenvolver sua instalação com toda a comodidade.
Áreas de aplicação da distribuição de energia
A distribuição de energia é essencial em diversos setores, embora os requisitos específicos variem significativamente entre eles. Confira três das principais áreas de aplicação:span>
Distribuição de energia na indústria
Distribuição de energia em edifícios e infraestrutura
Distribuição de energia em data centers
Energieverteilung para sistemas de energia descentralizados
Nossas referências – Distribuição de energia na prática
Desde fabricantes de painéis elétricos até fornecedores globais de energia – clientes em todo o mundo confiam na Rittal. Três exemplos de como a distribuição de energia é realizada na prática..
Power Quick Finder
Olá, Smart Grids
Distribuição de energia com a Rittal – Consultoria e contato
Você está planejando um novo projeto ou modernizando uma instalação existente? Fale com nossos especialistas. Juntos, encontraremos a solução de sistema ideal para a sua distribuição de energia – independente de fabricante, em conformidade com as normas e escalável.
Herausforderungen bedeuten Chancen
Rittal unterstützt die Energiebranche mit standardisierten Lösungen und offenen Systemplattformen für sektorspezifische Herausforderungen. Entdecken Sie wie Rittal und Eplan den Ausbau mitgestalten.
Primär- und Sekundärtechnik digital zusammenführen, das ist einzigartig und verspricht großen Nutzen.
entegra
Nach der Vorplanung zeichnet sich eine deutliche Zeiteinsparung beim Umbau von Umspannwerken ab – und das in jedem Projekt.
naturenergie netze
Normas e padrões para a distribuição de energia
As comprovações de projeto e as certificações constituem a base de qualquer construção de painéis elétricos. Os sistemas da Rittal atendem às principais normas internacionais – comprovado por testes independentes..
|
|
Perguntas frequentes sobre distribuição de energia
Unter Energieverteilung versteht man die kontrollierte Verteilung elektrischer Energie vom Übergabepunkt des Versorgungsnetzes bis zu den einzelnen Verbrauchern einer Anlage. Im industriellen und gewerblichen Umfeld erfolgt das in der Regel über Niederspannungsschaltanlagen, Sammelschienensysteme und Installationsverteiler – ergänzt durch Schutz-, Schalt- und Messtechnik. Eine moderne Energieverteilung sorgt dafür, dass elektrische Energie zuverlässig, sicher und in der richtigen Qualität dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität und Gebäuden steigen die Anforderungen kontinuierlich: höhere Leistungen, mehr Einspeisepunkte aus erneuerbaren Energien, Gleichstromtechnologien und ein wachsender Bedarf an Energie-Monitoring. Eine durchdachte Energieverteilung bildet damit die Basis für effizienten, normkonformen und zukunftssicheren Anlagenbetrieb.
Energieverteilungssysteme finden überall dort Anwendung, wo elektrische Energie sicher und effizient bereitgestellt werden muss: in der Industrieautomation und im Maschinenbau, in Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden, in Rechenzentren und IT-Infrastrukturen sowie zunehmend auch in der Energiewende-Infrastruktur – etwa in Umspannwerken, Energiespeichern, Ladeparks und Microgrids. Die Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Energieeffizienz unterscheiden sich dabei je nach Branche teils deutlich.
Rittal entwickelt und produziert die Infrastruktur-Komponenten: bauartgeprüfte Schaltanlagensysteme, Sammelschienen, Energiespeicher-Schränke und Energiemesstechnik – modular, weltweit verfügbar und kompatibel zur Eplan-Engineering-Plattform. Eplan ergänzt das Portfolio mit Software für die durchgängige Projektierung und Dokumentation. So entsteht eine Datendurchgängigkeit von der ersten Skizze bis zur Inbetriebnahme. Rittal versteht sich als Hersteller hochwertiger Infrastruktur-Komponenten – nicht als anbieterabhängiger Komplettlöser. Genau das schafft die Flexibilität, mit der Schaltanlagenbauer und Planer ihre Projekte herstellerunabhängig und skalierbar realisieren.
Ambos os termos são frequentemente usados como sinônimos na linguagem cotidiana. „ A "distribuição de corrente" concentra-se na própria corrente elétrica, enquanto a "distribuição de energia" descreve o processo mais abrangente de fornecimento controlado de energia elétrica aos consumidores. – incluindo equipamentos de manobra, proteção e medição. Na prática, ambos os termos geralmente se referem ao mesmo sistema técnico: um quadro de distribuição de baixa tensão com barramentos, dispositivos de proteção e circuitos de saída..
A norma principal é a IEC 61439 (na Alemanha, DIN EN 61439). Ela define os requisitos para a verificação de projeto, aquecimento, resistência a curto-circuito e medidas de proteção. Para o ensaio de arco interno, aplica-se adicionalmente a norma IEC 61641. Todos os sistemas Rittal Ri4Power possuem verificação de projeto em conformidade com essas normas.
Com o sistema modular Ri4Power, você implementa quadros de distribuição de baixa tensão de até 6.300 A, com resistência a curto-circuito de até 100 kA. Para quadros de distribuição de instalação, está disponível o sistema Ri4Power ISV, para correntes de até 1.600 A. Os sistemas de barramento abrangem a faixa de até 800 A (RiLineX) e 1.600 A (RiLine60 PLS), respectivamente.
O RiPower é o configurador da Rittal baseado na nuvem para o planejamento de quadros de distribuição de baixa tensão. Ele guia você por todo o processo de planejamento, calcula automaticamente o barramento de cobre e fornece a verificação de projeto conforme a norma IEC 61439. A aplicação funciona diretamente no navegador, sem necessidade de instalação – e é gratuita.
Sim. Os sistemas de barramentos e quadros de distribuição da Rittal possuem certificações internacionais – incluindo a IEC 61439 para a Europa e o mercado global, a UL 508 para o mercado norte-americano, bem como outras homologações locais. A rede de serviços, com mais de 150 unidades e mais de 1.000 especialistas em serviços, oferece suporte a projetos em todo o mundo.
Sistemas modulares reduzem significativamente o tempo de engenharia, diminuem erros de planejamento graças a comprovações de projeto validadas e possibilitam ampliações futuras sem a necessidade de construções especiais. Com o sistema Ri4Power, o planejamento digital via RiPower economiza até 30% do esforço de engenharia e até 75% do tempo de montagem.
Niederspannungsschaltanlagen unterliegen strengen internationalen und nationalen Normen. Zentrale Grundlage ist die IEC 61439 (in Deutschland DIN EN 61439) für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Sie regelt die Anforderungen an Bauartnachweis, Erwärmung, Kurzschlussfestigkeit und Schutzmaßnahmen. Für den Schutz vor Störlichtbögen kommt zusätzlich die IEC 61641 zum Tragen. Ergänzend gelten je nach Anwendung die DIN VDE 0100-Reihe für die Errichtung von Niederspannungsanlagen sowie internationale Approbationen wie UL 508 für den nordamerikanischen Markt.