Écrous et vis
-
Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact
Élément de fixation pour un plan de fixation 19"
-
Écrous cage
M5 / M6, pour la fixation des coffrets rackables électroniques, des équipements 482,6 mm (19") et des plaques pleines sur les profilés de fixation, 482,6 mm (19").
-
Vis à tête ronde empreinte étoile
Pour la transmission optimale des couples, durée de vie prolongée des outils, sécurité et fiabilité supérieures lors du serrage et du desserrage des liaisons vissées.
-
Vis de fixation
Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.
-
Ensemble de visserie 19" à enficher
Constitué d'un écrou à expansion inséré dans une perforation de fixation carrée à l'avant puis bloqué à l'aide de la vis de fixation.
-
Écrous à ressort avec vis pour profilé avec rainure en T
M6 x 10 mm pour rail profilé avec rainure en T, assurent un montage flexible et fiable de composants complémentaires sur le rail profilé avec rainure en T.