Adaptateurs
-
Adaptateurs 3 U Décalage en profondeur de 100 mm
Sert à décaler la fixation 482,6 mm (19") des composants vers l'arrière au sein des baies avec une position de montage 19" dans la position la plus avancée, comme p. ex. les baies serveurs ou électroniques.