Guidage des câbles derrière les plans 19"
-
Tiroir 19" Pour loger les surlongueurs de câbles
Tiroir 1 U pour réserve de surlongueurs, rangée, compacte et en toute sécurité au sein du niveau 19", à monter entre deux niveaux 19", indépendamment du type d'armoire.
-
Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)
Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.