-
RiMatrix S
RiMatrix S - 个性化 RZ 结构革命性的替代方案。您可以在此找到预配置、完整和标准化的数据中心模块。
RiMatrix S
-
IT机柜系统
您的网络和服务器应用的适用机架,我们提供开放式配线架、最适合您的安装级别的 TE 8000,或者具有 100 多个型号的玻璃门或通风门的 TS IT 型号。
IT机柜系统
-
IT箱体
紧凑型 19" 箱体,用于防护等级最高为 IP 66 的小型网络应用。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。
IT箱体
-
IT 配电 (IT-Power)
Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.
IT 配电 (IT-Power)
-
IT 冷却 (IT-Cooling)
基于需求的冷却解决方案——基于制冷剂或水的机架排和室内冷却,功率从 3 kW 到 481 kW。
IT 冷却 (IT-Cooling)
-
IT 监控 (IT-Monitoring)
使用灵活的自定义解决方案,更好地查看您的 IT 基础架构,以控制和监控 IT 环境中的所有物理参数。
IT 监控 (IT-Monitoring)
-
IT安全解决方案
完美保护您的 IT 基础架构免受物理威胁:借助模块化设计原理,模块化建造的空间系统可与您的现场条件个性化适配,而从该空间系统到安全保险箱、火灾探测和灭火系统,均受到保护。
IT安全解决方案
-
模块化数据中心解决方案
发现新的视野:从标准化计算中心模块到新的基础架构和云解决方案。
模块化数据中心解决方案
- 控制机柜
- 配电组件
- 温控系统
- IT 基础设施
- RiMatrix S
- IT机柜系统
- IT箱体
- IT 配电 (IT-Power)
- IT 冷却 (IT-Cooling)
- IT 监控 (IT-Monitoring)
- IT安全解决方案
- 模块化数据中心解决方案
- 软件与服务
- 系统附件
- 威图自动化系统