转至新版官网 rittal.cn

海上应用

全天候服务于每一项应用。

“Rittal – The System.”代表着面向所有海上应用的高MTBF(平均无故障间隔时间)、高性能解决方案。除提供用于单独的定制包装解决方案的高质量、标准化组件外,威图还是一家以未来为导向的专业合作伙伴。

从最初关于应用、工程、开发支持和原型制造的协商讨论,到对研发解决方案的应用评定,威图始终坚持与客户全程沟通。

最终的收获是什么?面向海洋应用苛刻要求的理想解决方案。

  • 规划与工程设计

    • Fr从规划、工程乃至最终解决方案,均可藉由威图一站式供应
    • CAD可为在海洋环境应用的系统概念提供支持
    • 开发支持和原型制造

  • 产品

    • 适用于恶劣环境条件的耐候外壳和个性化系统解决方案
    • 符合ATEX指令的防爆机柜和小型机柜
    • 耐海水腐蚀材质的机柜和漆面,以及IP防护等级和EMC
    • 配电装置的系统组件,如船舶控制机柜中的组件
    • 基础设施的物理防护监测解决方案
    • 用于船载IT和通讯设备的机柜及系统组件

  • 服务

    • 内部设有认证试验室,可以进行检测、试验和防护等级验证
    • 根据DIN 2303 Q1认证,组件类别BK3,同时经过GL、BV等认证
    • 威图遵守IMO香港公约