转至新版官网 rittal.cn

食品和奢侈品行业

热狗及其他食品的清洁生产

“Rittal – The System.”代表着为食品行业卫生型生产过程而提供的智能系统解决方案。

在开放式过程中,密封罩的抗清洁剂和抗消毒剂性能尤其重要;生产设备必须配备经过优化的机柜、接线盒和指令面板。

  • 规划和工程设计

    • 最大限度减少规划、设计和生产工作
    • 使用特制的HD机柜,符合最严格的卫生要求
    • 采用标准解决方案进行规划,显著降低成本投入,抢得先机。

  • 产品

    • R顶部向前倾斜 30°
    • nt内置铰链
    • 材质为硅树脂的密封件,耐用且可随时更换
    • 接线盒约 3°倾斜
    • 壁挂垫片支架即便安装在机柜后面,也可以完整清洗
    • 电缆压盖和调平脚无外螺纹

  • 标准和准则

    • 机械指令2006/42/EC
    • 欧盟法规852/2004
    • 欧洲标准,例如EHEDG
    • IFS、BRC审核/认证