服务合同

威图可为您提供个性化的全球服务
威图国际服务可提供满足您的变动需求的弹性和人性化服务。我们能为您量身定制服务协议,确保您能长期享受到所有的生命周期管理优势。
延长保修期以最大限度提升经济效益
定期的预防性维护有助于进一步延长产品的使用寿命,并提高威图产品的经济效益。选购“高级”或“完整”服务协议的客户,我们将为您提供最多五年的延期保修。选择“基本”、“便利”和“自定义”协议的客户,可以选择保修的延长期限选项。
保修延长条件:
- 在“基本”和“便利”服务协议中,可选择保修延长期限选项。
- 在“自定义”服务协议中,可以自订保修期延长协议。
- 在“高级”或“完整”服务协议中,提供标准保修期延长条件。
得到 | 时间 | 可得到的衍生服务 | 维护 | 保修期延长 | |
基础 | 工作时间 | 下一个工作日 | 基础的 | 一年一次 | 可选择的 |
舒适 | 工作时间 | 隔天 | 基础的 | 一年两次 | 可选择的 |
预先 | 一年365天,一天24小时 | 隔天 | 24需爱是 | 一年两次 | 是 |
全部 | 一年365天,一天24小时 | 8小时 | 独立部门 | 独立的 | 是 |