直击威图2020国际数据中心及云计算展,精彩看点现场揭秘!
2020-12-09. 威图创新智慧服务,助力构建5G时代新基建
新型基础设施建设(新基建)是从产业结构上进行升级转型的一场改革。数据中心作为新基建中的重要一环,为5G、人工智能、物联网等行业提供坚实和广泛的基础设施保证。威图携新一代基础设施解决方案,与您共同在新基建浪潮中乘风而动……
2020年12月03日,数据中心节能技术委员会主办的2020年国际数据中心及云计算产业展览会今日在上海隆重开幕。威图作为新一代信息技术基础设施服务的供应商乘势而来,向数据中心领域的专业观众展示威图从小到大、由简至繁,能满足各种需求的数据中心基础设施解决方案。
值得一提的是,威图“边缘数据中心+高性能计算解决方案”,它将工厂级别智能制造所需要的实时数据“智能互联”,在此进行快速的处理和分析,直至云端,并形成闭环,供智能制造环节中调取和使用。在靠近物或数据源头的网络边缘侧,就近提供数据处理服务,以满足行业数字化在敏捷链接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。同时,腾讯等多家媒体聚焦威图展台,向广大观众分享威图助力构建5G时代新基建的策略及“智能”解决方案。
高性能计算解决方案
1. 高密:单个机柜高达55KW
2. 高效:轻松实现节能30%-50%,基于冷冻水制冷方案
3. 洁净:全封闭的机柜制冷结构
4. 安全:配备自动开门系统
5. 集成:精密配电系统
边缘数据中心
就地物理工业数据
边缘计算,靠近数据源头。它是融合网络、计算、存储、应用核心能力的平台。其能够聚焦实时,进行短期数据分析,是物联网从概念到应用的关键。
另外,数据中心供电设施的平稳运行对数据中心尤为重要。威图Ri4Power数据中心低压配电解决方案, 创新式的抽屉柜解决方案,能将所有功能单元在内部分离,互不影响,达到卓越的平衡效果。在任何供电情况下,能快速响应,确保数据中心供电系统的正常运行,在源头为数据中心的平稳运行保驾护航。
Ri4Power 数据中心低压电力模块
可靠、灵活、紧凑的数据中心低压配电解决方案
1. 固定分隔式/插拔式设计,符合人体工程学的结构设计易于操作,所有功能单元的完全内部分离,可靠的机械联锁操作
2. 兼容国际一线品牌各系列断路器、UPS 完美配套,实现低压电力进线、ATS主备电源切换、 UPS 输入,输出等配电功能
5G、物联网、人工智能、区块链等新兴技术及领域将进一步赋能数据中心领域的高效运营,而这背后需要更稳定、更高品质的支持团队及产品,威图IT基础设施解决方案,将“精益运营”成为您的核心竞争力。
威图现场与观众热情交流
威图数据中心展会现场吸引众多专业观众驻足停留,工作人员及时解答观众疑问,并向观众亲身展示威图三款产品——边缘数据中心、高性能计算解决防方案及Ri4Power 数据中心低压电力模块的独特魅力,荣获诸多好评。