您的收益
- 采用EC风扇技术和面向IT的调节器可使能源效率达到最大化
- 空气一侧压力损耗小,因此风扇功率消耗少
- 控制服务器进风温度
- 使用压缩机调速技术,使得 LCP DX的制冷量输出适应实际的需求
- 空气侧装有多个冗余的温度探头
- 冷媒吸收的热量通过外部冷凝器排至室外,不会在室内积累
- 中小规模场所的IT冷却理想之选
- 可根据要求提供加湿器、辅助加热器或冷凝泵
- 可根据要求提供更高制冷量输出
- 冷却与服务器机柜分离式设计,为LCP DX维护带来便捷性
运行方式
机柜级LCP DX的运行方式:
从LCP DX后侧两边抽出服务器机柜背面的热空气,通过高性能紧装式热交换器将这些空气冷却,并从前侧两边将冷却的空气重新吹入到服务器的前部。
列级LCP DX的运行方式:
LCP DX设计安装在一排并联机柜中。从机房内或设备背面的热通道吸入热空气,通过高性能紧装式热交换器将这些空气冷却,冷却后吹回机房或冷通道内。
LCP Rack DX
安装在一排并联机柜中 | Flush/Rack DX | |
冷却媒介 | R410a | |
产品型号 | 3311.410 | 3311.420 |
额定工作电压V, Hz | 380 V AC, 3~, 50 480 V AC, 3~, 60 | |
尺寸 mm (W x H x D) | 300 x 2000 x 1000 | 300 x 2000 x 1200 |
风扇数量 | 4 | |
风扇气流量 | 4800 m³/h | |
冷却功率 | 12 kW | |
开关打开持续时间% | 100 | |
接线方式(电气) | 接线端子 | |
在运行模式下可更换风扇 | • | |
EC 风扇 | • | |
颜色 | RAL 7035 可根据要求定制特殊颜色 | |
温度调节器 | 无极调节风扇 调节压缩机逆变器 | |
附件 | ||
冷凝器单元 | 3311.360 | |
SNMP 卡 | 3311.320 |
LCP Inline DX
安装在一排并联机柜中 | Flush/Inline DX | |
冷却媒介 | R410a | |
产品型号 | 3311.430 | 3311.440 |
额定工作电压V, Hz | 380 V AC, 3~, 50 480 V AC, 3~, 60 | |
尺寸 mm (W x H x D) | 300 x 2000 x 1000 | 300 x 2000 x 1200 |
风扇数量 | 4 | |
风扇的气流量 | 4800 m³/h | |
冷却功率 | 12 kW | |
开关打开持续时间% | 100 | |
接线方式(电气) | 接线端子 | |
在运行模式下可更换风扇 | • | |
EC 风扇 | • | |
颜色 | RAL 7035 可根据要求定制特殊颜色 | |
温度调节器 | 无极调节风扇 调节压缩机逆变器 | |
附件 | ||
冷凝器单元 | 3311.360 | |
SNMP 卡 | 3311.320 |
LCP DX附件
冷凝器单元
冷凝器单元用于面向制冷剂的LCP的运行,包括外部冷凝器和风扇。LCP DX和冷凝器间的管道不在供货范围内。
制冷剂: R410a
- 用于 LCP DX 3311.410, 3311.420, 3311.430, 3311.440
- 包装单元: 1 pc(s).
- 产品型号 3311.360
SNMP 卡
SNMP 卡可作为LCP 机柜/Inline DX设备的组网附件
- 用于 LCP DX 3311.410, 3311.420, 3311.430, 3311.440
- 包装单元: 1 pc(s).
- 产品型号 3311.320