将一切优化到极致。VX 底座系统几乎可用于任何机柜。它将威图迄今为止最佳的底座功能组合为一个多变的模块化系统中,使您可以用更少的零部件获得更多的空间,安装更加便利、节省更多时间并实现更大的灵活性。
More
通过底座角连接件中的大开孔可实现直接从前侧用螺钉固定到机柜上。卡装式护板有利于简便和快速地接触底座并用于个性化应用,例如作为电缆导入。
带金属护板的塑料底座,无需工具便可简单快速地组装。成套底座,包括前后和侧面的护板,与机柜尺寸相匹配。
底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。
电缆管理室,配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装
AE、TP、ES 的完整底座,前后护板,配有已安装的角形连接件和侧面护板。
底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。
与箱体的外形设计相匹配,高度为 100 mm,前面外伸。
用于 CS 模块化箱体和基本型箱体的混凝土底座。轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。
为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。
用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。
TS 服务器机柜的防倾翻保护措施。拉出式稳定架可快速、简单地补充安装在服务器机柜的底部框架上,需要时可拉出。