- 型号:
- DK 7030570
- 型式
- CMC III GSM 单元 Quad-Band
- 产品描述
- 用于建立一个冗余式传输途径,或在没有网络基础设施情况下,可用于进一步发送报警信号。报警信息是以短信形式发出。电源供电通过处理单元实现。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035
- 供货范围
- 带 RJ 12 插头的接线电缆 (2 m)
包括固定件
- 说明
- 处理单元/紧装式处理单元的串接接口 RS 232 只能配置一个冗余的警报路径。
- Requirements communication port
- 必须由客户方设置商业通用的 GSM 的 SIM 卡。
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.47 kg
- 毛重
- 0.672 kg
- 税率号
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
-
CMC III 短信报警单元