RiLine60 母线系统 - 800 A 和 1600 A

保险丝组件 RiLine

适用于 630 A 以下 IEC 或 UL 应用的创新型保险组件。

保险丝组件 RiLine

母线式熔丝座

3 极,适合 D02 E18、DII E27 和 DII E33 保险技术

保险丝组件 RiLine

NH 熔断器负荷开关

规格 00 至 3,转动紧固支脚便可在上/下出线之间简单更换。

保险丝组件 RiLine

NH 熔丝负荷断路器

规格为 00,用于 60 和 100 mm 母线中心距离

保险丝组件 RiLine

保险丝座