Oder warum Edelstahl im Bereich der offenen Prozesse im Nahrungs- und Genussmittelbereich nicht reicht.
Alle Bereiche in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie stellen unterschiedliche Anforderungen an die Hygiene. Rittal hat für alles die richtige Lösung. Vom Gehäuse über die Stromverteilung bis hin zur Klimatisierung – alles passt zusammen. Selbstverständlich macht auch die IT-Infrastruktur hier keine Ausnahme.
Jetzt Rittal Hygienic Design endecken
Gehäuse Klimatisierung Zubehör
IT-Infrastruktur für höchste Rechenleistung bei kurzen Latenzzeiten und nahe an der Produktion
Sie versorgt die Luft/Wasser-Wärmetauscher im Hygienebereich und das LCP im Data Center mit ausreichend kaltem Wasser
Praxis- und reinigungsgerechte Gehäuse für eine optimale Hygiene im Produktionsbereich
Passende Gehäuselösungen mit geringerem Hygieneanspruch
Für jede Anforderung die richtige Lösung
Für hygienekritische Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist jetzt eine reinigungsfreundliche Lösung zur Schaltschrank-Klimatisierung verfügbar.
Neu: Luft/Wasser-Wärmetauscher HD
Dachneigung um 30° nach vorne

Wasseranschluss 3/8" AG zur Herstellung einer festen Verrohrung

Glatte Oberfläche verhindert Schmutzbildung

Rundum außenliegende, beständige und spaltfreie Silikondichtung
Hygienegerechte Konstruktion aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) vereinfacht Reinigungsabläufe und garantiert Lebensmittelsicherheit mit Schutzart IP 56/59 bei sachgerechter Montage – geeignet für Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung. Um die Schutzart IP 66/69 zu erreichen, muss das Eindringen von Leckageluft durch die Kondensatablauföffnung vollständig verhindert werden.
Die blau eingefärbte Silikondichtung ist leicht zu wechseln und klar von Lebensmittelrückständen zu unterscheiden. Sie überträgt keine unerwünschten Gerüche, Farb- oder Geschmacksstoffe.
Wasseranschlüsse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich gemäß DIN EN 1672-2:2009. Blaue Flachdichtungen aus Silikon vermeiden Metall-Metall-Kontakte und damit das Eindringen von Schmutz und Mikroorganismen.
Glatte Oberfläche durch Strichschliff, Korn 400 und Rautiefe <0,8 µm vermeidet Ablagerungen und Schmutzbildung auch in kleinen Spalten.
Praxisgerechtes Zubehör für die Aufstellung, Montage und den individuellen Innenausbau.
Hygienic Design Zubehör Innenausbau Strahlwasserhaube
Der schnelle Weg zu mehr Informationen