Hvorfor rustfritt stål ikke er nok for åpne prosesser i næringsmiddelindustrien.
Alle områder i næringsmiddelindustrien krever ulike hygienekrav. Rittal har den rette løsningen for alt, fra kapslinger og strømfordeling til klimakontroll - alt i en perfekt match. IT-infrastruktur er selvfølgelig ikke noe unntak.
Oppdag Rittal Hygienic Design
Kapslinger Klimatisering Tilbehør
IT-infrastruktur tett på produksjonen, med maksimal databehandlingskraft og korte ventetider.
Det leverer luft/vann-varmevekslere i hygieneområdet og LCP i datasenteret med ønsket kjølevann.
Praktiske kapslinger designet for enkel rengjøring, for å sikre optimal hygiene i produksjonsområdet
Ideelle kapslinger for områder med lavere hygienekrav
Den rette løsning, som passer til alle krav
En klimatkontrollösning som er lett å rengjøre, er nå tilgjengelig for hygienekritiske produksjonssoner i næringsmiddelindustrien.
Ny: HD luft/vann varmevekslere
Tak vinklet fremover med 30°

Vanntilkobling med 3/8" utvendig gjenget for å skape faste rørforbindelser

En glatt overflate forhindrer bakterier i å feste seg

Utenpåliggende utbyttbar silikonpakning
Hygienisk Design i Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) forenkler rengjøringsprosedyren og garanterer næringsmiddelsikkerheten med IP 56/59 beskyttelsesklasse, hvis den er riktig montert, egnet for høytrykks- og dampstrålerengjøring. For å oppnå beskyttelseskategori IP 66/69 må inntrengende luft gjennom kondensutløpsåpfningen fullstendig forhindres.
Den blå silikonpakningen er enkel å erstatte og lett å skille fra spor av mat. Den overfører ikke uønskede lukter, fargestoffer eller smaksstoffer.
Vanntilkobling i rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), egnet til bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til DIN EN 1672-2: 2009. Ved å forhindre metall-til-metall kontakt, stopper den flate blå silikonpakningen gjennomtrenging av smuss og mikroorganismer.
En glatt overflate med børstet finish, en kornstørrelse på 400 og en ruhetsdybde <0,8 μm forhindrer avleiringer og stopper oppbygging av smuss, selv i små hulrom.
Praktisk tilbehør for plassering, montering og tilpasning for kundetilpassede installasjoner.
Tilbehør for Hygienic Design Innvendig innstallasjon Regntak
Den raske veiein til mer informasjon