Proč je samotná nerezová ocel nedostatečná v otevřených procesech v potravinářském průmyslu.
Všechny oblasti potravinářského průmyslu vyžadují různé hygienické standardy. Rittal má to pravé řešení pro vše, od rozváděčů a komponent pro rozvod proudu až po klimatizace - vše v perfektním souladu. Samozřejmě IT infrastruktura není výjimkou.
Objevte Rittal Hygienický Design
Rozváděče Klimatizace Příslušenství
IT infrastruktura pro maximální výpočetní výkon s krátkou latencí, která se nachází v blízkosti výroby
Zdroj chladu zajišťuje studenou vodu pro výměníky tepla voda/vzduch v hygienické zóně a také pro výměníky LCP v datovém centru.
Prakticky navržené kryty a rozváděčové skříně pro snadné čištění zajišťují optimální hygienu v oblasti výroby
Ideální kryty a rozváděčové skříně pro oblasti s nižšími hygienickými požadavky
Správné řešení, které vyhovuje všem požadavkům
Snadno čistitelné klimatizační zařízení určené pro hygienické prostředí v potravinářském průmyslu.
Novinka: výměníky tepla voda/vzduch v HD provedení
Střecha se sklonem dopředu 30°

Připojení vody s vnějším závitem 3/8"

Hladký povrch zabraňuje vytváření nečistot

Vnější obvodové odolné těsnění ze silikonu nedovoluje žádné mezery
Hygienické provedení z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) zjednodušuje čištění a zajišťuje bezpečnost potravin a díky krytí IP 56/59 umožňuje vysokotlaké čištění případně čištění horkou parou. Pro dosažení stupně krytí IP 66/69 je nutné připojit odvod kondenzátu dle hygienických standardů.
Modré silikonové těsnění je snadno vyměnitelné a lze na něm rozpoznat stopy od potravin. Nepřenáší žádné nežádoucí pachy, barviva nebo příchutě.
Připojení vody z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304), vhodné pro potravinářský průmysl dle ČSN EN 1672-2. Jako ochrana proti kontaktu kovových materiálů je použito ploché modré silikonové těsnění, které zabraňuje průniku nečistot a mikroorganizmů.
Jemně zbroušený povrch, o zrnitosti 400 a hloubce zrnitosti < 0,8 μm, zabraňuje usazování a tvorbě nečistot.
Praktické příslušenství vhodné pro instalaci, montáž a individuální zákaznické vybavení.
Příslušenství s hygienickým designem Vnitřní vybavení Ochranný kryt proti stříkající vodě
Rychlá cesta k dalším informacím